Sonde de température, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

084Z3261

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Extra-plat, Taille des raccords électriques: Pg 9

Détails du produit

Poids brut 0.869 Kilogram
Poids Net 0.634 Kilogram
Volume 0.78 Liter
Numéro EAN 5702423281015

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connexion standard ISO 228
Diamètre du tube de protection [in] [max.] 0.945 in
Diamètre du tube de protection [in] [min.] 0.551 in
Diamètre du tube de protection [mm] [max.] 24 mm
Diamètre du tube de protection [mm] [min.] 14 mm
Désignation du modèle MBT 5116-F001-250-10-0000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP65
Insert de sonde Echangeable
Longueur d'insertion [in] 9.8 in
Longueur d'insertion [mm] 250 mm
Longueur déploiement [in] 1.97 in
Longueur déploiement [mm] 50 mm
Matériau du raccord AISI 316 Ti
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nom du produit Sonde de température
Nombre de terminaux [pcs] 3 Qté
Nº de dossier SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Plage de température [°C] [Max.] 600 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 1112 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Extra-plat
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 228-1-A
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 9
Taille du raccord du process 3/4
Température ambiante max. [°C] 75 °C
Température ambiante max. [°F] 167 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 5116
Type d'insertion Fixé
Type de raccord G
Type de raccordement du traitement G
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality