1 produit(s) trouvé(s)

180F7066

MPE 70

Puissance nominale [HP]: 3, Puissance nominale [kW]: 2.2, Vitesse [tr/min] [Min.]: 625, Vitesse [tr/min] [Max.]: 875, Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 70, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 308