Basse pression : pression statique de test max. [psig] |
189 psig |
Basse pression, pression statique de test max. [barg] |
13 barg |
Catégorie de protection IP |
IP55 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe isolation moteur |
B |
Couple de démarrage [Nm] [Max.] |
90 N-m |
Couple de démarrage [Nmlbf*fl] [max.] |
66 lbf∙ft |
Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.] |
11 lbf∙ft |
Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.] |
15 N-m |
Couple moteur à régime nominal [Nm] |
22 N-m |
Couple moteur à régime nominal [Nmlbf*fl] |
16.1 lbf∙ft |
Courant du moteur [A] |
5.7 A |
Description |
MPE 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3 |
Description du produit |
MPE |
Differential pressure LP in out [barg] [Max] |
0.74 barg |
Differential pressure LP in out [psig] [Max] |
10.7 psig |
Différence de pression HP entrée sortie [barg] [max.] |
0.66 barg |
Différence de pression HP entrée sortie [psig] [max.] |
9.6 psig |
Dimension du raccordement de sortie basse pression [in] |
3 in |
Dimensions du moteur |
IEC 112 |
Dimensions du raccordement d'entrée HP [in] |
3 in |
Débit [gpm] [min.] |
220 gal/min |
Débit [m3/h] [Min.] |
50 m³/h |
Débit de lubrification à 60 [m³/h] [max.] |
1.2 m³/h |
Débit de lubrification à 871 [gpm] [max.] |
5.3 gal/min |
Débit de sortie haute pression [gpm] [max.] |
308 gal/min |
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.] |
70 m³/h |
Désignation du modèle |
MPE 70 |
Entrée basse pression : débit admissible [gpm] [max.] |
308 gal/min |
Entrée basse pression : débit admissible [m³/h] [max.] |
70 m³/h |
Entrée basse pression [barg] [max.] |
5 barg |
Entrée basse pression [psig] [max.] |
72 psig |
Groupe de produits |
Energy Recovery Device |
Homologation |
CE |
HP outlet pressure [barg] [Min] |
40 barg |
HP outlet pressure [psig] [Min] |
580 psig |
LP inlet flow peak [gpm] |
462 gal/min |
LP inlet flow peak [m³/h] |
105 m³/h |
Maintenable |
Yes |
Matériau du joint |
NBR |
Niveau de pression acoustique [dB(A)] |
85 dBA |
Norme moteur |
IEC |
Pays d'origine |
Denmark |
Pic de pression à l'entrée basse pression [barg] |
10 barg |
Pic de pression à l'entrée basse pression [psig] |
145 psig |
Port d'entrée haute pression, intermittent [barg] [min.] |
2 barg |
Port d'entrée haute pression, intermittent [psig] [min.] |
29 psig |
Port de sortie haute pression [barg] [max.] |
83 barg |
Port de sortie haute pression [psig] [max.] |
1200 psig |
Pression de test statique du port HP [barg] [max.] |
108 barg |
Pression de test statique du port HP [psig] [max.] |
1566 psig |
Présence de batteries |
Non |
Puissance nominale [HP] |
3 |
Puissance nominale [kW] |
2.2 kW |
Pôles moteur |
6 |
Raccord de purge standard |
Metric |
Raccordement d'entrée HP standard |
Victaulic |
Raccordement de sortie HP standard |
Victaulic |
Raccordement de sortie LP standard |
Victaulic |
Sens de montage |
Vertical |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Taille de raccordement de sortie HP (in) |
3 in |
Taille du raccord de purge [in] |
1/4 in |
Température ambiante [°C] [Max.] |
50 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température ambiante [°F] [Max.] |
122 °F |
Température ambiante [°F] [Min.] |
32 °F |
Température ambiante moteur [°C] [max.] |
40 °C |
Température ambiante moteur [°F] [max.] |
104 °F |
Température du fluide (°C) [Max.] |
40 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
2 °C |
Température du fluide [°F] [Max.] |
104 °F |
Température du fluide [°F] [Min.] |
36 °F |
Tension du moteur |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Type |
MPE 70 |
Type de matériau |
Duplex Super Duplex |
Type de raccordement de purge |
BSPP |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Out of scope |
Vitesse [tr/min] [Max.] |
875 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] |
625 tr/min |