Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Fan speed controller RGE stabilizes condensing pressure by changing condenser’s fan speed. Widespread usage in refrigeration and air conditioning units which are operated throughout the entire year. Reliable sensing mechanism using bellows. Suitable for single phase and 3-phase fan motors.
12 produit(s) trouvé(s)
Variateur de vitesse du ventilateur, RGE
Réglage d'usine [bar]: 16, Nombre de phases: 3, Bande P max. [bar]: 4, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-Z3R4-7DS
Variateur de vitesse du ventilateur, RGE
Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 4, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-Z1N4-7DS
Variateur de vitesse du ventilateur, RGE
Réglage d'usine [bar]: 16, Nombre de phases: 3, Bande P max. [bar]: 4, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-X3R4-7DS
Variateur de vitesse du ventilateur, RGE
Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 4, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-Z1P4-7DS
Variateur de vitesse du ventilateur, RGE
Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 4, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-Z1Q4-7DS
Variateur de vitesse du ventilateur, RGE
Réglage d'usine [bar]: 32, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 16, Désignation du modèle: RGE-Z1N6-7DS
Variateur de vitesse du ventilateur, RGE
Réglage d'usine [bar]: 32, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 16, Désignation du modèle: RGE-Z1P6-7DS
Variateur de vitesse du ventilateur, RGE
Réglage d'usine [bar]: 32, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 16, Désignation du modèle: RGE-Z1Q6-7DS
Variateur de vitesse du ventilateur, RGE
Réglage d'usine [bar]: 16, Nombre de phases: 3, Bande P max. [bar]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 16, Désignation du modèle: RGE-X3R6-7DS
Variateur de vitesse du ventilateur, RGE
Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 6, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-Z1L4-7DS