Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ETS 5M is a compact and lightweight stepper motor driven electric expansion valve with a high level of reliability, and it provides a precise solution for expansion and flow control in a wide range of refrigeration and air conditioning systems. The portfolio is available with a wide capacity range and is designed for use with fluorinated refrigerants. ETS 5M can be applied for applications i.e VRF, IT cooling, Heat pump, Mini Chiller, Bus / Transport application in single/bi-flow operation. Valve operation is by means of a uni-polar motor, and as such it is compatible with a number of electronic controllers from Danfoss or third-party vendors. With an EKE1 series superheat controllers and AKS sensor, a superheat accuracy better than ± 0.5 K can be obtained.
21 produit(s) trouvé(s)
Bobine de détendeur électrique, ETS 5M
Tension d’alimentation [V] DC: 12, Utilisé pour produits: ETS 5M, Connecteur électrique: JST XHP-5, Longueur du câble [m]: 1.5
Bobine de détendeur électrique, ETS 5M
Tension d’alimentation [V] DC: 12, Utilisé pour produits: ETS 5M, Connecteur électrique: JST XHP-5, Longueur du câble [m]: 2.7
Bobine de détendeur électrique, ETS 5M
Tension d’alimentation [V] DC: 12, Utilisé pour produits: ETS 5M, Connecteur électrique: JST XHP-6, Longueur du câble [m]: 1
Bobine de détendeur électrique, ETS 5M
Tension d’alimentation [V] DC: 12, Utilisé pour produits: ETS 5M, Connecteur électrique: JST XHP-5, Longueur du câble [m]: 0.7
Détendeur électrique, ETS 5M20
Type de raccord: À braser, ODM, Dimension entrée [mm]: 6.35, Dimensions de sortie [mm]: 6.35
Détendeur électrique, ETS 5M24
Type de raccord: À braser, ODM, Dimension entrée [mm]: 6.35, Dimensions de sortie [mm]: 6.35
Détendeur électrique, ETS 5M13
Type de raccord: À braser, ODM, Dimension entrée [mm]: 6.35, Dimensions de sortie [mm]: 6.35
Détendeur électrique, ETS 5M17
Type de raccord: À braser, ODM, Dimension entrée [mm]: 6.35, Dimensions de sortie [mm]: 6.35
Détendeur électrique, ETS 5M17
Type de raccord: À braser, ODM, Dimension entrée [mm]: 6.35, Dimensions de sortie [mm]: 6.35
Détendeur électrique, ETS 5M20
Type de raccord: À braser, ODM, Dimension entrée [mm]: 6.35, Dimensions de sortie [mm]: 6.35