Bobine de détendeur électrique, ETS 5M

034G3806

Tension d’alimentation [V] DC: 12, Utilisé pour produits: ETS 5M, Connecteur électrique: JST XHP-5, Longueur du câble [m]: 0.70

Détails du produit

Poids brut 0.092 Kilogram
Poids Net 0.061 Kilogram
Volume 0.489 Liter
Numéro EAN 5702428680592

 

Accessoires produit Electric valve accessories
China RoHS compliance Yes
Classe d'isolation B
Connecteur électrique JST XHP-5
Consommation électrique [W] 4.1 W
Câble 27.55 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Expansion valves
Indice de protection IP66
Longueur du câble [m] 0.7 m
Maintenable Non
Nom du produit Bobine de détendeur électrique
Nom du programme pièces ETS 5M
Plage de courant [A] 0.24 A
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Régulateurs Danfoss compatibles EIM 336
Résistance de la bobine [Ohm] 50
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 12 V
Tension d’alimentation [V] DC 12 V
Type ETS 5M
Type de moteur Uni-polar
UK RoHS compliance Out of scope
Utilisé pour produits ETS 5M

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality