Afficher plus
POV

6 produit(s) trouvé(s)

148F3026

Vanne de décharge du compresseur, POV 1050, soudé, 25 bar

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout DIN, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 65, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 65

148F3027

Vanne de décharge du compresseur, POV 1050, soudé, 25 bar

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout ANSI, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 65, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 65

148F3033

Vanne de décharge du compresseur, POV 2150, soudé, 25 bar

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout DIN, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 80, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3 in, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3 in

148F3034

Vanne de décharge du compresseur, POV 2150, soudé

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout ANSI, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 80, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3 in, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3 in

2417+047

Vanne de décharge du compresseur, POV 600, soudé

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout ANSI, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 40

2417+232

Vanne de décharge du compresseur, POV 600, soudé

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout DIN, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 40

Afficher: