Vanne de décharge du compresseur, POV 600, soudé

2417+047

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout ANSI, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 40

Détails du produit

Poids brut 4.732 Kilogram
Poids Net 4.5 Kilogram
Volume 5.899 Liter
Numéro EAN 5702428357487

 

Catégorie II
CE evaluated Yes
Certificat de pression TÜV certificate included
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Description du produit Vanne pilote pression exercé
Diamètre de l'écoulement [in] 1.3 in
Diamètre de l'écoulement [mm] 33 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1 1/2 in
Dimension du raccordement d'entrée [mm] 40 mm
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [mm] 40 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Safety relief valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Nom du produit Vanne de décharge du compresseur
Plage de temp. avec POV [°C] [max.] 150 °C
Plage de temp. avec POV [°C] [min.] -50 °C
Plage de temp. avec POV [°F] [max.] 302 °F
Plage de temp. avec POV [°F] [min.] -58 °F
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 40 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 580 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surface libre [in²] 1.28 in²
Surface libre [mm²] 835 mm²
Type POV 600
Type de passage Equerre
Type de raccord soudé
Type raccordement Entrée Soudure bout à bout ANSI
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality