Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The AKS 4100/4100U liquid level sensor is designed specifically to measure liquid levels in a wide range of refrigeration applications. The AKS 4100/4100U liquid level sensor is based on a proven technology called Time Domain Reflectometry (TDR) or Guided Microwave. AKS 4100/4100U can be used to measure the liquid level of many different refrigerants in vessels, accumulators, receivers, standpipes, etc. The electrical output is a 2-wired, loop powered 4 – 20 mA output signal, which is proportional to the refrigerant liquid level.AKS 4100/4100U in a cable version is suitable for HCFC, Nonflammable HFC and R717 (Ammonia), and differing lengths from 800 mm / 31.5 in. and up to 5000 mm / 197 in.The AKS 4100/4100U coaxial version should always be used for marine applications for all refrigerant types. Dust, foam, vapor, agitated surfaces, boiling surfaces, changes in density or in the dielectric constant (εr) for the liquid have no influence onthe AKS 4100/4100U performance.
47 produit(s) trouvé(s)
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version câble
Conception: Version câble, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 5000
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version câble
Conception: Version câble, Pièces inclues: HMI avec langue EN, DE, FR et ES, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 5000
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 500
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 800
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 1000
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 1200
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 1500
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 1700
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI non compris, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 2200
Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale
Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, DE, FR et ES, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 500