Capteur de niveau de liquide, AKS 4100, Version coaxiale

084H4510

Conception: Version coaxiale, Pièces inclues: HMI avec langue EN, DE, FR et ES, Dimension du raccord [in]: 1, Type de raccord: G, Longueur d'insertion [mm]: 50

Détails du produit

Poids brut 6.02 Kilogram
Poids Net 3.8 Kilogram
Volume 20.748 Liter
Numéro EAN 5702428448581

 

Accessoires produit Liq. level switch accessories
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conception Version coaxiale
Consommation électrique [W] 0.7 W
Description du produit Capteur de niveau de liquide
Dimension du raccord [in] 1
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Groupe de produits Sensors
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
Indice de protection IP67
Longueur d'insertion [in] 19.7 in
Longueur d'insertion [mm] 500 mm
Maintenable Liq. level switch spare parts
Nom du produit Capteur de niveau de liquide
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pièces inclues HMI avec langue EN, DE, FR et ES
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 176 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 100 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 1450 psig
Présence de batteries Non
Résistance de charge max. [Ohm] 500
Signal de sortie [mA] [max.] 20 mA
Signal de sortie [mA] [min.] 4 mA
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Type AKS 4100
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality