Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The flexible pre-programmed EKE 100 superheat controller and stepper valve driver from Danfoss provides ultimate software control, allowing you to tailor the performance of your system to your exact requirements. EKE 100 is ideal for controlling a wide range of air conditioning, commercial and industrial heat pumps, commercial refrigeration and food retail applications, such control helps you to achieve the highest efficiency in the system. EKE 100 is generally used where there is a requirement for accurate control of superheat or as stepper valve driver. The superheat is regulated to the lowest possible value within a short period of time. It regulates the superheat of the evaporator by charging optimally even when there are great variations of load resulting in reduction of energy consumption and operational cost.
6 produit(s) trouvé(s)
EKE 100 1V, IP00
Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1, Entrées analogiques (AI) [pc]: 1, Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Sorties numériques (DO) [pc]: 1, Indice de protection: IP00, Méthode de montage: Rail DIN
EKE 100 1V, IP20
Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1, Entrées analogiques (AI) [pc]: 1, Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Sorties numériques (DO) [pc]: 1, Indice de protection: IP20, Méthode de montage: Rail DIN
EKE 100 1V, IP20
Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1, Entrées analogiques (AI) [pc]: 1, Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Sorties numériques (DO) [pc]: 1, Indice de protection: IP20, Méthode de montage: Rail DIN
EKE 100 2V, IP00
Tension d’alimentation [V] AC: 24, 2, Entrées analogiques (AI) [pc]: 2, Entrées numériques (DI) [pc]: 2, Sorties numériques (DO) [pc]: 1, Indice de protection: IP00, Méthode de montage: Rail DIN
EKE 100 2V, IP20
Tension d’alimentation [V] AC: 24, 2, Entrées analogiques (AI) [pc]: 2, Entrées numériques (DI) [pc]: 2, Sorties numériques (DO) [pc]: 1, Indice de protection: IP20, Méthode de montage: Rail DIN
EKE 100 2V, IP20
Tension d’alimentation [V] AC: 24, 2, Entrées analogiques (AI) [pc]: 2, Entrées numériques (DI) [pc]: 2, Sorties numériques (DO) [pc]: 1, Indice de protection: IP20, Méthode de montage: Rail DIN