EKE 100 1V, IP20

080G5051

Tension d’alimentation [V] AC: 24, 1, Entrées analogiques (AI) [pc]: 1, Entrées numériques (DI) [pc]: 1, Sorties numériques (DO) [pc]: 1, Indice de protection: IP20, Méthode de montage: Rail DIN

Détails du produit

Poids brut 0.178 Kilogram
Poids Net 0.136 Kilogram
Volume 0.854 Liter
Numéro EAN 5715162500781

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Non
Batterie de secours [V] CC [max.] 24 V
Batterie de secours [V] CC [min.] 18 V
Caractéristiques produit Gestion des alarmes
Signal de capacité du maître
Séquence de dégivrage
Réf. ext., régulation temp./SH
Fonctions de limitation
Fonctionnement manuel
Preset OD
Système réversible avec 1 EXV
Mode d’entretien
Démarrage
Référence de surchauffe
Pilote de vanne: Référence de l'OD
CE evaluated Yes
Configuration sonde de température S2A
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 1 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 1 Qté
EU RoHS compliance Yes
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Electronic valve control
Homologation CE
EAC
RCM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Indice de protection IP20
Kit de raccord inclus Oui
Langue Anglais
Maintenable Non
Méthode de montage Rail DIN
Nom du produit SH controller and valve driver
Nom du produit dans le dossier SCIP EKE 100,110
Nombre de capteurs de pression 1
Nombre de sondes de température 1
Nº de dossier SCIP dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
Option de l'afficheur No
Option passerelle Koolkey
Outils de programmation KoolProg
PFAS content [Yes/No] No
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Sirène non
Sorties numériques (DO) [pc] 1 Qté
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 24 V
Support de capteur de pression 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Temps d'horloge réel No
Température du support de la sonde NTC10000
Pt 1000
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type EKE 100 1V
Type d'entrées analogiques Voltage or Current
Type de communication Modbus RS485 RTU
UL evaluated Yes
Valve output number 1
Vanne de sortie CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 50C
ETS 6
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality