Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
KP pressure switches are for use in refrigerationand air conditioning systems to give protectionagainst excessively low suction pressure orexcessively high discharge pressure.KP pressure switches are also used for startingand stopping refrigeration compressors andfans on air-cooled condensers.A KP pressure switch can be connected directlyto a single-phase AC motor of up to approx. 2kW or installed in the control circuit of DCmotors and large AC motors.KP pressure switches are fitted with a single poledouble-throw (SPDT) switch. The positionof the switch is determined by the pressureswitch setting and the pressure at theconnector. KP pressure switches are available inIP30, IP44 and IP55 enclosures.
51 produit(s) trouvé(s)
Pressostat, KP5
Plage de pression de régulation: 8 - 32, Différentiel [bar]: 1.8 - 6, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Écrou flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 35
Pressostat, KP7W
Plage de pression de régulation: 8 - 32, Différentiel [bar]: 4 - 10, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 35
Pressostat, KP1
Plage de pression de régulation: -0.2 - 7.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Pressostat, KP1
Plage de pression de régulation: -0.9 - 7, Différentiel [bar]: 0.7, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Pressostat, KP1
Plage de pression de régulation: -0.2 - 7.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Écrou flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Pressostat, KP1
Plage de pression de régulation: -0.9 - 7, Différentiel [bar]: 0.7, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 6 mm, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Pressostat, KP1
Plage de pression de régulation: -0.2 - 7.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 6 mm, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Pressostat, KP1
Plage de pression de régulation: -0.9 - 7, Différentiel [bar]: 0.7, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Pressostat, KP1
Plage de pression de régulation: -0.2 - 7.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: À braser, ODF, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
Pressostat, KP2
Plage de pression de régulation: -0.2 - 5, Différentiel [bar]: 0.4 - 1.5, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 17