Afficher plus
DSH

29 produit(s) trouvé(s)

120H1361

Compresseur scroll, DSH485C4APC

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

120H1362

Compresseur scroll, DSH485C4APC

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

120H1363

Compresseur scroll, DSH485C4AXC

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

120H1364

Compresseur scroll, DSH485C4AXC

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

120H1365

Compresseur scroll, DSH381C4APD

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

120H1366

Compresseur scroll, DSH381C4APD

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

120H1368

Compresseur scroll, DSH381C4AXD

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

120H1370

Compresseur scroll, DSH295B4APC

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

120H1372

Compresseur scroll, DSH295B4AXC

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage individuel

120H1373

Compresseur scroll, DSH240B4APC

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Afficher: