Compresseur scroll, DSH240B4APC

120H1373

Fluides: R452B; R410A; R454B, Utilisation de tronçon: Conditionnement d’air, Alimentation du compresseur [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Emballage (format): Emballage industriel

Détails du produit

Poids brut 116.16 Kilogram
Poids Net 112 Kilogram
Volume 839.04 Liter
Numéro EAN 5702428663526

 

Alimentation du compresseur [V] 380-415/3/50 460/3/60
Catégorie de protection IP IP54 (avec presse étoupe)
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 15 kg
Charge en huile [L] 6.1 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Code de configuration Simple
Connexions électriques Stud M5
Couleur Bleu
Couple de la vidange d'huile [Nm] 35 N-m
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 50 N-m
Couple du raccord manomètre BP [Nm] 15 N-m
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 4 N-m
Courant de fonctionnement max. [MOC] 49 A
Description DSH240-4
Diamètre [mm] 318 mm
Emballage (format) Emballage industriel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Family DSH
Fluides R410A
R452B
R454B
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 618 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 302 mm
Hauteur totale [mm] 653 mm
Injection de liquide No
Liste d'huiles recommandées 160SZ
LRA 227 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
MCC 51 A
Model number DSH240B4APC
Montage du voyant A visser
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor DSH
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8556208
Oil type POE
Phase 3
Protection moteur Module de protection électronique, 110/240V
Protection rotation inverse Module électronique
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 6
Raccord du manomètre BP Schrader
Raccord du manomètre HP Aucun(e)
Raccords de sleeve ODF
Raccords standard ODF
RLA 36 A
Régulation de la puissance Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement pour compresseurs triphasés avec enroulements identiques [Ohm] 0.7 Ohm
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 5/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1 1/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 5/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Temp. maxi admissible (TS max) côté BP 52 °C
Temp. maxi admissible (TS max) côté HP 150 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté BP -35 °C
Temp. mini admissible (TS min) côté HP -35 °C
Test BP [bar] [Max] 34.3 bar
Test de pression différentielle [bar] [Max] 37 bar
Test HP [bar] [Max] 53.6 bar
Type DSH240
Type de raccord A braser
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Vidange d'huile 1/4'' flare
Viscosité [cP] 32 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 227.6 cm³
Volume côté BP 27.5 L
Volume côté HP 2.9 L
Économiseur No
Égalisation d'huile 2-1/4'' Rotolock

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality