9 produit(s) trouvé(s)

064G5232

Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 200 mbar, 0 psi - 2.9 psi

Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B711-A3GB04-1

064G5248

Transmetteur de pression, MBS 9200, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9200-B111-A1GB04-1

Afficher: