Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The ECtemp 610 is an electronic IP 44, 10 Amps thermostat, suitable for many different purposes both indoor and outdoor applications. It is provided with a 2-pole switch and a wire sensor to control the desired temperature. The thermostat has a button for adjusting the temperature setting with a scale from -10° to +50°C, and a LED indicating the current mode (heating, standby or fault). It is water resistant and can be mounted on any plain surface indoor or outdoor
1 produit(s) trouvé(s)