Thermostats, ECtemp 610, Type de sonde: Fil

088L0448

Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE

Détails du produit

Poids brut 0.272 Kilogram
Poids Net 0.222 Kilogram
Volume 1.008 Liter
Numéro EAN 5703466130384

 

Application Pipe / tank frost protection
Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
CE evaluated Yes
Charge inductive cos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A] 10 A
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément 44
CODE UNSPSC 41112209
Contacteur relais Bipolaire
Couleur RAL 9010 blanc
Degré de pollution 2
Description ECtemp 610
Description du produit ECtemp 610
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entreprise de certification EAC
Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantie [Année] 2
Groupe de produits Thermostats
Hauteur [mm] 100 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 85 mm
Homologation CE
Hystérésis (+/-) 0.2
Interrupteur bipolaire Oui
Largeur de l’emballage [mm] 95 mm
Montage DIN Non
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 10 °C
Point de définition sonde [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Profondeur [mm] 45 mm
Profondeur [mm] 69.5 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 140 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance consommée en veille [W] [Max.] 0.93 W
Réglage de l'échelle -10 +50ºC
Substances de la liste candidate REACH No
Taille max. de câble pour borne [mm²] 2 x 2.5
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] -10 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C] 75 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 65 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -20 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 220 V
Type ECtemp 610
Type d'indicateur LED
Type de régulation Hystérésis
Type de sonde Fil
Type d’affichage PAS D'AFFICHAGE
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality