Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
6 produit(s) trouvé(s)
Vanne de décharge du compresseur, POV 1050, soudé, 25 bar
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout DIN, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 65, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 65
Vanne de décharge du compresseur, POV 1050, soudé, 25 bar
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout ANSI, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 65, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 65
Vanne de décharge du compresseur, POV 2150, soudé, 25 bar
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout DIN, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 80, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3 in, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3 in
Vanne de décharge du compresseur, POV 2150, soudé
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout ANSI, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 80, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 80, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3 in, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3 in
Vanne de décharge du compresseur, POV 600, soudé
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout ANSI, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 40
Vanne de décharge du compresseur, POV 600, soudé
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout DIN, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 40, Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 40