Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
130 produit(s) trouvé(s)
Vanne de régulation manuelle, REG-SA 10, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 10.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.150, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Equip.: Capuchon
Vanne de régulation manuelle, REG-SB 10, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 10.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Equip.: Capuchon
Vanne de régulation manuelle, REG-SA 10, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 10.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.150, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Equip.: Capuchon
Vanne de régulation manuelle, REG-SB 10, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 10.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Equip.: Capuchon
Vanne de régulation manuelle, REG-SA 10, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 10.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.150, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Equip.: Capuchon
Vanne de régulation manuelle, REG-SB 10, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 10.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Equip.: Capuchon
Module fonctionnel, REG-SA 10
Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Utilisé pour produits: REG-SA 10, Equip.: Capuchon
Module fonctionnel, REG-SB 10
Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Utilisé pour produits: REG-SB 10, Equip.: Capuchon
Vanne de régulation manuelle, REG-SA 10, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 10.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.150, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Equip.: Capuchon
Vanne de régulation manuelle, REG-SB 10, Acier
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 10.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Equip.: Capuchon