Vanne de régulation manuelle, REG-SB 10, Acier
148B5107
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 10.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Equip.: Capuchon