Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
21 produit(s) trouvé(s)
AFQM 6, PN 16, DN 50, Débit [m3/h]: 3.2 - 16, Bride, Version de montage: libres
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 Bride, aller/ret.
AFQM 2, PN 16, DN 100, Débit [m3/h]: 12.6 - 63, Bride, Version de montage: libres
Vanne de régulation indépendante de la pression
AVQM, PN 16, DN 15, Débit [m3/h]: 0.01 - 0.18, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: libres
AVQM PN16 15/0,4 /0,2 Filetage, aller/ret.
AVQM, PN 16, DN 15, Débit [m3/h]: 0.02 - 0.4, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: libres
AVQM PN16 15/1 /0,2 Filetage, aller/ret.
AVQM, PN 16, DN 15, Débit [m3/h]: 0.03 - 0.9, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: libres
AVQM PN16 15/1,6 /0,2 Filetage, aller/ret.
AVQM, PN 16, DN 15, Débit [m3/h]: 0.07 - 1.6, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: libres
AVQM PN16 15/2,5 /0,2 Filetage, aller/ret.
AVQM, PN 16, DN 15, Débit [m3/h]: 0.07 - 2.4, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: libres
AVQM PN16 15/4 /0,2 Filetage, aller/ret.
AVQM, PN 16, DN 20, Débit [m3/h]: 0.16 - 3.5, Filetage externe, G 1 A, Version de montage: libres
AVQM PN16 20/6,3 /0,2 Filetage, aller/ret.
AVQM, PN 16, DN 25, Débit [m3/h]: 0.2 - 4.5, Filetage externe, G 1 1/4 A, Version de montage: libres
AVQM PN16 25/8 /0,2 Filetage, aller/ret.
AVQM, PN 16, DN 32, Débit [m3/h]: 0.16 - 6, Filetage externe, G 1 3/4 A, Version de montage: libres
AVQM PN16 32/10 /0,2 Filetage, aller/ret.