AVQM, PN 16, DN 15, Débit [m3/h]: 0.07 - 2.4, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: libres

003H6737

AVQM PN16 15/4 /0,2 Filetage, aller/ret.

Détails du produit

Poids brut 1.758 Kilogram
Poids Net 1.593 Kilogram
Volume 4.484 Liter
Numéro EAN 5702421542583

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 5 mm
Description AVQM PN16 15/4 /0,2 Filetage, aller/ret.
Diamètre [mm] 15 mm
Dimensions de la vanne DN 15
Débit [m3/h] 2.4 m³/h
Débit [m3/h] [Max.] 2.4 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 0.07 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100% 0.41
Facteur de cavitation 25% 0.69
Facteur de cavitation 50% 0.62
Facteur de cavitation 75% 0.6
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Régulateur de débit avec vanne de régulation int.
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Oui
Matériau du corps de vanne Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Matériau du cône de vanne CV Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du cône de vanne DP Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du joint CV Métal
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nom du produit dans le dossier SCIP AVQM PN16 DN15-32 (1)
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP a7edebaf-da3b-4e92-9304-1219930d123a
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 12 bar
PN de remplacement VSP 0
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.2 bar
Régulateur de pression Non
Régulation du débit Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 3/4 A
Taux de fuite [% Kvs] 0.02
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AVQM
Type de réglage None
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 4 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality