EvoFlat 4.0F, Typ 3, Edelstahl

183B1506

EvoFlat 4.0 F3 StS, Wohnnungsstation für Radiatorheizung, Körper aus verstärktem PPS-Verbundwerkstoff mit EPS Abdeckung, Trinkwarmwasser Edelstahllot Typ 3

Produktdetails

Bruttogewicht 11.8 Kilogram
Gewicht netto 10.6 Kilogram
Volume 55687 Liter
EAN 5702424599843

 

Air vent Ja
Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description EvoFlat 4.0 F3 StS, Wohnnungsstation für Radiatorheizung, Körper aus verstärktem PPS-Verbundwerkstoff mit EPS Abdeckung, Trinkwarmwasser Edelstahllot Typ 3
Differenzdruckregler Integriert
Elektrischer Anschluss 230V 50 Hz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial EPP
Heating system type Radiator heating
Heizleistung [kW] [Max] 18 kW
In scope of WEEE No
Lotmaterial WÜ HE Edelstahl
Lotmaterial WÜ TWE Brazed stainless steel
Metering Prepared for water and energy meter
Mixing circuit - control Thermostat
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Piping PPS composite
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Differenzdruck
Reglertyp TWE TPC-M
Station -Typ Typ 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Strainer Primary
Summer bypass Ja
Tiefe mit Gehäuse [mm] 150 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 60 kW
Typ EvoFlat 4.0F
UL evaluated Out of scope
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] 0.039 W/m-K
Zirkulation TWE Optional

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality