Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

180L1035

Durchfluss [gpm] [max.]: 40.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 150.00, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1 "

Produktdetails

Bruttogewicht 2.381 Kilogram
Gewicht netto 2.215 Kilogram
Volume 3.359 Liter
EAN 5715162673348

 

Anschlusstyp Gewinde
Anwendung Industrial
Anzahl Wege 2/2
Austrittsanschluss-Größe [in] 1 "
Betrieb Pilotgesteuert
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 140 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 4 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2000 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 51 psig
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 1 ED NO NPT N
Dichtungsm. FKM
Durchfluss [gpm] [max.] 40 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 0 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 150 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 0 l/min
Eintritt Anschlussgr. [in] 1 "
Funktion NO
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolbendurchmesser [mm] 35 mm
Materialtyp Neutrales Medium
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 194 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer [ms] [max.] 2000 ms
Schließdauer [ms] [min.] 1200 ms
Standardmäßiger Anschluss NPT
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Teile Programmname VDHT
Typ VDHT 2/2
Typenbezeichnung VDHT 1 ED NO
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Zulassung UL
Öffnungsdauer [ms] [max.] 900 ms
Öffnungsdauer [ms] [min.] 500 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality