Mehr anzeigen

Zeigt 67 Produkt(e)

180L1035

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 40, Durchfluss [l/min] [max.]: 150, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: NPT, Eintritt Anschlussgr. [in]: 1 ", Austrittsanschluss-Größe [in]: 1 "

180L0088

Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/2

180L0090

Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2000, Standardmäßiger Anschluss: BSP

180L0091

Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: BSP, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1/2

180L0101

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 8, Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: BSP

180L0092

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 8, Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: BSP

180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: BSP

180L0093

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 8, Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: BSP

180L0095

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 160, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2400, Standardmäßiger Anschluss: BSP

Ansicht: