VDHT 1/2 E HP

180L0128

Durchfluss [gpm] [max.]: 16, Durchfluss [l/min] [max.]: 60, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 210, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 3000, Standardmäßiger Anschluss: NPT

Produktdetails

Bruttogewicht 1.129 Kilogram
Gewicht netto 0.9 Kilogram
Volume 1.625 Liter
EAN 5715162676271

 

Anschlusstyp Gewinde
Anwendung Industrial
Anzahl Wege 2/2
Austrittsanschluss-Größe [in] 1/2 in
Betrieb Pilotgesteuert
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 210 barg
Betriebsüberdruck [barg] [min.] 4 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 3000 psig
Betriebsüberdruck [psig] [min.] 51 psig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 1/2 E HP NC NPT
Dichtungsm. FKM
Durchfluss [gpm] [max.] 16 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 0 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 60 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 0 l/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/2 in
Funktion NC
Kolbendurchmesser [mm] 18 mm
Materialtyp Neutrales Medium
Medientemperatur [°C] [max.] 90 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 194 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer [ms] [max.] 300 ms
Schließdauer [ms] [min.] 200 ms
Standardmäßiger Anschluss NPT
Stellantriebsgröße [mm] 13.5 mm
Teile Programmname VDHT
Typ VDHT 2/2
Typenbezeichnung VDHT 1/2 E HP
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Öffnungsdauer [ms] [max.] 125 ms
Öffnungsdauer [ms] [min.] 100 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality