Temperaturreglerventil, ORV 40, Stahl

148H3402

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40, Kv-Wert [m³/h]: 30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

Produktdetails

Bruttogewicht 8.43 Kilogram
Gewicht netto 8 Kilogram
Volume 12.371 Liter
EAN 5702428229807

 

Anschlussgröße [in] 1 1/2 in
Anschlussgröße [mm] 40 mm
Anschlussmaterial Stahl
Anschlusstyp Anschweißend
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanztes A, B, C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 35 gal/min
Durchflussrichtung Dreiwege
Eintritt Anschlussgröße [mm] 40 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Rotbraun
Fluid-Gruppe 1
2
Geeignete Schmiermittel AB
Kategorie II
Kv-Wert [m³/h] 30 m³/h
Kältemittel R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 580 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Öl-Regulierventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Temperaturreglerventil
Produktzubehör ORV Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Teile Programmname ORV
Typ ORV 40
Ventilgehäuse-Typ H2
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar ORV Ersatzteile

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality