ORV are 3-way industrial valves for maintaining a constant oil temperature in gas compressor systems, by mixing hot and cold oil in the lubricating system of e.g. screw or turbo type compressors. The ORV valves are with few components and with extended cylindrical connections, to ensure ease of installation and service.
Zeigt 9 Produkt(e)
Temperaturreglerventil, ORV 40, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40, Kv-Wert [m³/h]: 30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 80, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 80, Kv-Wert [m³/h]: 30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 25, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Kv-Wert [m³/h]: 15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 25, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Kv-Wert [m³/h]: 15, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 40, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40, Kv-Wert [m³/h]: 30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 40, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40, Kv-Wert [m³/h]: 30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 50, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50, Kv-Wert [m³/h]: 36, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 50, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50, Kv-Wert [m³/h]: 36, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
Temperaturreglerventil, ORV 65, Stahl
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 65, Kv-Wert [m³/h]: 65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40