VXe Solo HWS HT, Typ 2

145F4493

Typ: VXe Solo HWS HT, Typ 2, 25 bar, 130 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 39 Kilogram
Gewicht netto 37 Kilogram
EAN 5702424682460

 

Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 130 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 2, with safety function for heating circuit
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Heating Actuator AMV 13
In scope of WEEE No
Leistung [kW] 47 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Name Heizungsregler ECL 310 / A237
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310 / A337
Station -Typ Typ 2
Typ VXe Solo HWS HT
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 40
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality