EvoFlat Reno, Typ 3, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M

145B4107

EvoFlat Reno Type 1 230V, w/XB06H-1-56_2StS_16_A_X3/4 (EvoF)

Produktdetails

Bruttogewicht 15 Kilogram
Gewicht netto 12 Kilogram
EAN 5702428681117

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 435 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 410 mm
Breite Paket [mm] 600 mm
Contain batteries No
Description EvoFlat Reno Type 1 230V, w/XB06H-1-56_2StS_16_A_X3/4 (EvoF)
Differenzdruckregler Integriert
Dämmstoff EPP
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gehäusematerial Weiß lackiert, Unterputzmontage
Gehäuseoption Extra
Heating system type Radiator heating
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 760 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 673 mm
Höhe Paket [mm] 800 mm
Lotmaterial WÜ HE Edelstahl
Lotmaterial WÜ TWE Brazed stainless steel
Mixing circuit - control Thermostat
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 2
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Thermostatisch
Reglertyp TWE TPC-M
Station -Typ Typ 3
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 220 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 204 mm
Tiefe Paket [mm] 300 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 60 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 40 kW
Typ EvoFlat Reno
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality