EvoFlat FSA, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M

145B0801

EvoFlat FSA 2 (w/front) w/Circ

Produktdetails

Bruttogewicht 15.2 Kilogram
Gewicht netto 14 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424285845

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 545 mm
Breite Paket [mm] 600 mm
CE evaluated Yes
Description EvoFlat FSA 2 (w/front) w/Circ
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Weiß lackiert, Unterputzmontage
Gehäuseoption Extra
Heating system type Radiator heating
Heizleistung [kW] 10 kW
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
Hersteller TWW-Rezirkulationspumpe Wilo
Höhe mit Gehäuse [mm] 600 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 590 mm
Höhe Paket [mm] 800 mm
In scope of WEEE No
Lotmaterial WÜ HE Edelstahl
Lotmaterial WÜ TWE Brazed stainless steel
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Mixing circuit - control Thermostat
Name Heizungsregler TPC-M
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 2
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Passstück Wärmemengenzähler im Rücklauf
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Differenzdruck
Reglertyp TWE TPC-M
Station -Typ Typ 2
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 153 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 110 mm
Tiefe Paket [mm] 160 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 53 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 45 kW
TWW-Speicherkreis – Regelung Thermostatisch
Typ EvoFlat FSA
Typ TWW-Rezirkulationspumpe YONOS PARA Z15/7 RK
Typ WÜ TWW XB06H-1 40
UL evaluated Out of scope
Zirkulation TWE Inklusive
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality