132H5342
NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 3 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
B Slot: STO, ATEX therm
C Slot: 3 Temperatur-Messkanäle
D Slot: 3 Temperatur-Messkanäle
E Slot: (EC)EtherCAT-Feldbus
Manual: Englisch (English)
Baugröße 04
ATEX: II (2) GD
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Die VACON® NX-Familie der luft- und flüssiggekühlten Frequenzumrichter ist für eine Vielzahl von anspruchsvollen Industrieanwendungen ausgelegt.
Sie umfasst wandmontierte, schaltschrankmontierte und Systemumrichter im Leistungsbereich 0,55 kW bis 5,3 MW.
Flüssiggekühlte Ausführungen passen perfekt zu Anwendungen, bei denen die Luftqualität kritisch und der Platz beschränkt ist sowie hohe Anforderungen an eine besonders effiziente Wärmeübertragung bestehen.
VACON® NX-Frequenzumrichter ermöglichen eine optimale Motorsteuerung und -dynamik, sowohl in Maschinen mit einer Welle als auch in Antriebssystemen.
Vollständig konfigurierbare I/O und Feldbusse erstellen jede Verbindung. Sie können die Antriebsfunktionen anpassen, um Kosteneinsparungen und eine tiefergehende Maschinenintegration zu erzielen.