Zeigt 659 Produkt(e)
7DP-010555-000025978
NXP01055-A5H1SSV-A1A30000C3+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
NXP01055-A5H1SSV-A1A30000C3+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 105 Ampere,IP54/NEMA12
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP
Manual: Deutsch
Baugröße 07
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-008752-000015397
NXP00875-A2H0SSV-A1AFBHD2E9+QGLM+FL23+APFIFF40+DPAP+DLDE
NXP00875-A2H0SSV-A1AFBHD2E9+QGLM+FL23+APFIFF40+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 87 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX therm
C Slot: 3 Temperatur-Messkanäle
D Slot: SysBus(1fiber) + isol.CAN
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Deutsch
Baugröße 07
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-003155-000018145
NXP00315-A5H1SSV-A1AF0000E9+QGLM+FL23+ASFRG001+DPAP+DLDE
NXP00315-A5H1SSV-A1AF0000E9+QGLM+FL23+ASFRG001+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 31 Ampere,IP54/NEMA12
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Deutsch
Baugröße 05
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-014055-000018141
NXP01405-A5H0BSV-A1AF0000E9+QGLM+FL23+ASFRG001+DPAP+DLDE
NXP01405-A5H0BSV-A1AF0000E9+QGLM+FL23+ASFRG001+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 140 Ampere,IP54/NEMA12
Alphanumerisches Display
IEC61800-3
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Deutsch
Baugröße 08
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-000352-000017952
NXP00035-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
NXP00035-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 3 Ampere,IP21/NEMA1
Grafiktafel
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP (D9-Anschluss)
Manual: Russian
Baugröße 04
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-000552-000017921
NXP00055-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
NXP00055-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 5 Ampere,IP21/NEMA1
Grafiktafel
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP (D9-Anschluss)
Manual: Russian
Baugröße 04
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-000952-000017925
NXP00095-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
NXP00095-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 9 Ampere,IP21/NEMA1
Grafiktafel
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP (D9-Anschluss)
Manual: Russian
Baugröße 04
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-002252-000017873
NXP00225-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
NXP00225-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 22 Ampere,IP21/NEMA1
Grafiktafel
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP (D9-Anschluss)
Manual: Russian
Baugröße 05
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-004552-000017885
NXP00455-G2H1SSV-A1A30000C5+FL26+DLRU
NXP00455-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 45 Ampere,IP21/NEMA1
Grafiktafel
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP (D9-Anschluss)
Manual: Russian
Baugröße 06
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-006152-000017893
NXP00615-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
NXP00615-G2H1SSV-A1A30000C5+QGLM+FL26+DLRU
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 61 Ampere,IP21/NEMA1
Grafiktafel
IEC61800-3
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Profibus DP (D9-Anschluss)
Manual: Russian
Baugröße 06
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel