OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20

132H5073

Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
12,5A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP20/Offener Typ
Sinusfilter IP20 Größe02
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 11.1 Kilogram
Gewicht netto 10.4 Kilogram
Volume 25.92 Liter
EAN 5714853340576

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktserie OF7S1 Sinusfilter
Produktziel -S Frequenzumrichter
Kühlmethode -AN Luftkühlung, passiv
Spannungsklasse -25 200–500VAC
Nennstrom -12A5 12,5A
Nennfrequenz -070 70Hz
Thermischer Schutz -TX Keine
Schutzart -E20 IP20/Offener Typ
Baugröße S1A02 Sinusfilter IP20 Größe02
Typencode Teil 1 OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Verkaufscode Teil1 OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20 OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Calculated Gross Weight [kg] 11.1
Calculated Net Weight [kg] 10.4
Modellcode 01 OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E20
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Options ACFRO Filter related options

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality