VACON0020-3L-0023-4+DLDE

132H1167

Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
3-phasiger AC-Eingang, 380–480 VAC
23 Ampere, IP21,EMV 4-Klasse
DBIN, 50 Hz,MI04
Other options according to Model code

Typbezeichnung: VACON0020-3L-0023-4+DLDE
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 9 Kilogram
Gewicht netto 8 Kilogram
EAN 5714853298433

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VACON Vacon
Produktbereich 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Kundenspezifisch +BM25 Vacon0020 Produkt
Regional -R00 International
Eingang -3L 3-phasiger AC-Eingang
Spannung -4 380–480 VAC
Strom -0023 23 Ampere
BESCHREIBUNG STROM 23 AMP 23 AMP
API-Auswahl +SM20 API für Vacon0020
Steckplatz E Zusatzkarte +SE00 Keine Option
Montage -DM Frequenzumrichtermodul
Gehäuse +IP21 IP21
EMV-Klasse +EMC4 EMV 4-Klasse
Gehäusezubehör A +Q000 Kein PE-Plattensatz
Gehäusezubehör B +Q000 Keine zusätzliche Option
Dokumentationssprache +DLDE Deutsch
Dokumentationsebene +DQCK Kurzanleitung
Schildsprache +LLUK Englisch (English)
SW-Paket +F0107 Softwarepaket VACON 20
Anwendung +A0000 Keine besondere Anwendung
Bremse +DBIN DBIN
Display-Einheiten +LSSI Metrische Maßeinheiten
50/60Hz-Einstellung +LS50 50 Hz
Parametersatz +L0000 Kein Parametersatz
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
C-tick-Zulassung +GACT C-tick-Zulassung
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
Standardgewährleistung +WT01 12/18 Monate
Gerätebaugröße MI04 MI04
Typencode Teil 1 70-AC3L00234W04A241BM25
Typencode Teil 2 -000003458
Modellcode 01 VACON0020-3L-0023-4
Modellcode 03 +DLDE
Produktkatalog GLBL Global (Standard)
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Salestext MI04-0023-4+IP21+EMC4 MI04-0023-4+IP21+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 8
Calculated Gross Weight [kg] 9
Product Hierarchy 87D4586303932
HELP CHAR 87D4586303932
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 11 11
Abmessungen B x H x T in mm 165 X 370 X 165 165 X 370 X 165
Dauerstrom (NO) [A] 5.6 5.6
Fabrik aus Auftragszeile B701 B701
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Help Counter 1
PRÄF.ALS TEIL D.BESTANDSCODES 70- PRÄFIX FÜR VXS020
BAUGRÖSSE VXS020 A Baugröße A
Material Net Weight 8
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality