Produkt konfigurieren

VACON® 20 Compact AC Drives

Markieren Sie Ihre Basisauswahl für Ihr neues Produkt

Allgemeines
Erforderlich
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 Produkt
(-R00) International
(-3L) 3-phasiger AC-Eingang
(-4) 380–480 VAC
(23 AMP) 23 AMP
(+SM20) API für Vacon0020
(+IP21) IP21
(+EMC4) EMV 4-Klasse
(+F0107) Softwarepaket VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartonkiste als Versandpaket
(+GAUL) UL-Zulassung
(+GACE) CE-Zulassung
(+GACT) C-tick-Zulassung
(+GAKC) KC-Zulassung
(+WT01) 12/18 Monate
(MI04) MI04
(70-AC3L00234W04A241BM25) 70-AC3L00234W04A241BM25
[]
(VACON0020-3L-0023-4) VACON0020-3L-0023-4
[]
(+DLDE) +DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Global (Standard)
(8.000) 8
(9.000) 9
(11) 11
(165 X 370 X 165) 165 X 370 X 165
(5.6) 5.6
(B902) (B902) Werk DK
(G501) G501
(OK) abgeschlossen
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901