Umbausatz IP21/Typ 1, M3

132B0110

IP 21 Abdeckungen für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M3.
Erhöht die Gehäuseschutzart und bietet zusätzlichen Berührungsschutz.

Mindestliefermenge: 3 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)

Produktdetails

Bruttogewicht 0.615 kg
Gewicht netto 0.315 kg
Volume 4.778 l
EAN 5710107608201

ACCESSORIES FC 051 SERIES

Baugröße M3-BAUGRÖSSE
Micro Drive-Serie (051) 51
(021) 21

Options

Options Adapter category options

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality