Zeigt 15 Produkt(e)
VLT® Control Panel LCP 11 o. Potmeter
Numerische Bedieneinheit ohne integriertem
Potentiometer für VLT Micro Drive FC 51.
Vollständig geschlossene Gehäuseausführung
(IP20/Front IP54).
Quick-Menü für Kurzinbetriebnahme.
Hand/Auto-Umschaltung und Alarmquittierung.
Mit Kopierfunktion zum Sichern und Übertragen
der Geräteparameter.
VLT® Control Panel LCP 12, m. Potmeter
Numerische Bedieneinheit mit integriertem Potentiometer für VLT Micro Drive FC 51. Vollstä
ndig geschlossene Gehäuseausführung (IP 20 / Front IP 54).
Quick-Menü für Kurzinbetriebnahme.Hand/Auto-Umschaltung und Alarmquittierung.
Mit Kopierfunktion zum Sichern und Übertragen der Geräteparameter.
Fern-Einbausatz für LCP m. 3-m-Kabel
Ferneinbausatz für VLT Micro Drive FC 51 zum Einbau einer LCP 11 oder LCP 12 Bedieneinheit in eine Schaltschranktür, o.ä. (auch nachrüstbar).
Enthält Befestigungselemente, Dichtung und 3 m Anschlusskabel mit Steckern.
LCP ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Mindestliefermenge : 6 ( im Sammelkarton mit Einzelverpackungen )
Umbausatz gemäß NEMA 1, M2
NEMA1 Abdeckungen für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M2.
Erhöht die Gehäuseschutzart und bietet zusätzlichen Berührschutz.
Mindestliefermenge: 6 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)
Einbausatz für Abschirmblech, M1, M2
EMV Schirmblech für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M1 und M2.
Beinhaltet Schirmauflagen für Steuer- und Leistungsanschlüsse sowie einen zusätzlichen PELeiteranschluss für zeitsparende und EMV gerechte Verdrahtung.
Mindestliefermenge: 24 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)
Einbausatz für Abschirmblech, M3
EMV Schirmblech für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M3.
Beinhaltet Schirmauflagen für Steuer- und Leistungsanschlüsse sowie einen zusätzlichen PELeiteranschluss für zeitsparende und EMV gerechte Verdrahtung.
Mindestliefermenge: 24 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen )
Umbausatz IP21/Typ 1, M1
IP 21 Abdeckungen für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M1.
Erhöht die Gehäuseschutzart und bietet zusätzlichen Berührungsschutz.
Mindestliefermenge: 6 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)
Umbausatz IP21/Typ 1, M3
IP 21 Abdeckungen für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M3.
Erhöht die Gehäuseschutzart und bietet zusätzlichen Berührungsschutz.
Mindestliefermenge: 3 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)
DIN-Rail Einbausatz, M1, M2
Hutschienen-Adapter für VLT Micro Drive FC 51 nur für Baugröße M1. Zur zeitsparenden Montage auf 35mm Standard-Hutschienen (DIN EN 50022).
Mindestliefermenge: 24 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)