UnoFloor Light CI

088X3724

Stainless steel manifold, 4 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version

Produktdetails

Bruttogewicht 18.5 Kilogram
Gewicht netto 15.375 Kilogram
Volume 46.945 Liter
EAN 5702424603489

 

Adaptives Lernen Ja
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 4
Application type UnoFloor
Ausführung Left
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Automatischer Abgleich Ja
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 4 loops, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Leistung pro Ausgang [W] [max.] 3 W
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe UnoFloors
PWM Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICON1TM Master controller
Stellantrieb 24V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Light CI
Ventiltest Ja

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality