Zeigt 64 Produkt(e)
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 4, 6 bar, 60 °C
4 manifold loops, ICON Wiring center, Left version,
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 5, 6 bar, 60 °C
5 manifold loops, ICON Wiring center, Left version,
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 6, 6 bar, 60 °C
6 manifold loops, ICON Wiring center, Left version,
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 7, 6 bar, 60 °C
7 manifold loops, ICON Wiring center, Left version,
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 8, 6 bar, 60 °C
8 manifold loops, ICON Wiring center, Left version,
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 10, 6 bar, 60 °C
10 manifold loops, ICON Wiring center, Left version,
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 12, 6 bar, 60 °C
12 manifold loops, ICON Wiring center, Left version,
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 4, 6 bar, 60 °C
4 manifold loops, ICON Wiring center, Right version,
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 5, 6 bar, 60 °C
5 manifold loops, ICON Wiring center, Right version,
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 6, 6 bar, 60 °C
6 manifold loops, ICON Wiring center, Right version,