UnoFloor Light C

088X3717

7 manifold loops, ICON Wiring center, Left version

Produktdetails

Bruttogewicht 19.315 Kilogram
Gewicht netto 16.313 Kilogram
Volume 57.683 Liter
EAN 5702424603441

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 7
Application type UnoFloor
Ausführung Left
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description 7 manifold loops, ICON Wiring center, Left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe UnoFloors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICONTM Wiring center
Stellantrieb 230V
Typ UnoFloor Light C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality