UnoFloor Light

088X3705

Stainless steel manifold, 5 loops, steel cabinet, left version

Produktdetails

Bruttogewicht 16.5 Kilogram
Gewicht netto 15 Kilogram
Volume 61.908 Liter
EAN 5715162379677

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 5
Application type UnoFloor
Ausführung Left
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 5 loops, steel cabinet, left version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE No
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe UnoFloors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung No control
Typ UnoFloor Light

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality