UnoFloor Basic

088X3128

Stainless steel manifold, 8 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, right version

Produktdetails

Bruttogewicht 22.4 Kilogram
Gewicht netto 21.5 Kilogram
Volume 100.289 Liter
EAN 5702425243875

 

Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 8
Application type UnoFloor
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Cabinet Aluzink steelplate, white powder coated
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 8 loops, steel cabinet, ICON Wiring center, right version
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE Yes
Meetering Prepared for energy meter
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe UnoFloors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICONTM Wiring center
Stellantrieb 230V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ UnoFloor Basic

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality