Fußbodenheizungsregelungen, Danfoss Icon2™ MC, Hauptregler, 230 V, Anzahl der Kanäle: 15, Aufputz

088U2110

Advanced, Zigbee/Bluetooth communication, EU version, Wireless/Wired 24V

Produktdetails

Bruttogewicht 1.058 Kilogram
Gewicht netto 0.928 Kilogram
Volume 3.956 Liter
EAN 5715162300152

 

Adaptives Lernen Ja
Anzahl Ausgänge [Stk.] 15 pc
Anzahl der Kanäle 15
Anzahl Stellantriebe, max. 15
App-Steuerung aktiviert Ja
Ausgangsspannung [V] AC 230 V
Ausgangsspannung [V] DC 230 V
Automatischer Abgleich Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description Advanced, Zigbee/Bluetooth communication, EU version
Dual-Modus Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingang für Abwesenheitsfunktion Nein
Eingang für Kühlung Ja
Geeignet für 230V actuators
Humidity sensor Nein
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP20
Kesselrelais Ja
Leistung pro Ausgang [W] [max.] 2 W
Max. verbundene Hauptregler 4
Montage Aufputz
NC/NO Ja
Product height/depth [mm] 120 mm
Product length [mm] 330 mm
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumpenrelais Ja
PWM Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Hauptregler
Schnittstellen Wireless/Wired 24V
SCIP-Dossier Nr. 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679
SCIP-Dossier Produktname "Controller for hydronic heating/cooling"
Stellantrieb am Heizkörper Ja
Supply Flow temperature control Yes
Temperaturbegrenzung Ja
Temperaturregelung Ja
Thermische Rückführung Ja
Typ Danfoss Icon2™ MC
Unterputz Nein
Ventiltest Ja
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung Advanced
Wochenprogramme Ja
Übertragungsfrequenz [GHz] 2.4 GHz

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality