Fußbodenheizungsregelungen, Danfoss Icon, Raumthermostat, 230.0 V, Ausgangsspannung [V] AC: 230, Anzahl der Kanäle: 0, Aufputz

088U1005

Danfoss Icon DIAL, 230 V, WANDMONTAGE, 86 × 86, Verdrahtet 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.106 Kilogram
Gewicht netto 0.104 Kilogram
Volume 0.496 Liter
EAN 5702425129889

 

Adaptives Lernen Nein
Anzahl der Kanäle 0
Anzahl Stellantriebe, max. 5
App-Steuerung aktiviert Nein
Bodenfühler erhältlich Nein
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon DIAL, 230 V, WANDMONTAGE, 86 × 86
Dual-Modus Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingang für Abwesenheitsfunktion Nein
Eingang für Kühlung Nein
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geeignet für 230V actuators
Geräuschloses Schalten Ja
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP21
Montage Aufputz
NC/NO Ja
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Nein
Produktgruppe Floor Heating Controls
PWM Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Raumthermostat
Schnittstellen Verdrahtet 230V
Stellantrieb am Heizkörper Nein
Tastensteuerung Nein
Temperaturabsenkungstaste Nein
Temperaturbegrenzung Ja
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 30 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 5 °C
Temperaturregelung Ja
Thermische Rückführung Ja
Typ Danfoss Icon
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 41112209
Ventiltest Nein
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung Dial
Wochenprogramme Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality