Heizleitungen, ECpipeheat gebrauchsfertig, 10W/m@10°C, 12 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

088L0994

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend

Produktdetails

Bruttogewicht 1.29 Kilogram
Gewicht netto 1.086 Kilogram
Volume 9.147 Liter
EAN 5703466217863

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel TPE
Außenmantelfarbe Hellblau
Betriebstemperatur [°C] [max.] 65 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Breite Paket [mm] 420 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECpipeheat 10 mit Stecker V2 12m 120W@10°C 230V
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse IPX7
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Füllmaterial TPE
Garantie [Jahr] 5
Heizbandleistung [W/m@°C] 10W/m@10°C
Heizleiterisolierung Vernetztes Polyolefin
Heizprinzip Selbstbegrenzend
Höhe Paket [mm] 60 mm
In scope of WEEE Yes
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabelbreite [mm] 7.7 mm
Kabelhöhe [mm] 5.3 mm
Kabelleistung [W@°C] 120W@10°C
Kabellänge [m] 12 m
Kabeltyp Zweileiter
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleiterlänge [m] 2 m
Lagertemperatur [°C] [max.] 65 °C
Leitertyp Verzinntes Kupfer
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 300 mm
Typ ECpipeheat 10 V2 readym.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 5-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
EAC
UkrTEST
Zulassung UkrTEST
CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality