The ECpipeheat 10 V2 is a self-limiting heating cable that is mainly used for frost protection of pipes. The self-limiting capability of the cable ensures that the output of the cable increase or decrease according to ambient temperature. The heating cables can be installed outside water pipes
Zeigt 11 Produkt(e)
Heizleitungen, ECpipeheat gebrauchsfertig, 10W/m@10°C, 2 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Heizleitungen, ECpipeheat gebrauchsfertig, 10W/m@10°C, 4 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Heizleitungen, ECpipeheat gebrauchsfertig, 10W/m@10°C, 6 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Heizleitungen, ECpipeheat gebrauchsfertig, 10W/m@10°C, 8 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Heizleitungen, ECpipeheat gebrauchsfertig, 10W/m@10°C, 10 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Heizleitungen, ECpipeheat gebrauchsfertig, 10W/m@10°C, 12 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Heizleitungen, ECpipeheat gebrauchsfertig, 10W/m@10°C, 14 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Heizleitungen, ECpipeheat gebrauchsfertig, 10W/m@10°C, 16 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Heizleitungen, ECpipeheat gebrauchsfertig, 10W/m@10°C, 19 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Heizleitungen, ECpipeheat gebrauchsfertig, 10W/m@10°C, 22 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend