Temperaturfühler, MBT 153, 5.50 m, Pt, 100 Ohm

084Z6031

Elektrischer Anschluss: Kabel, Kabeltyp: PVC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.176 千克
Gewicht netto 0.171 千克
Volume 0.56 升
EAN 5702423149230

 

Austritt Sign. Ohm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Einsatz, Typ Variabel
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 216.54 in
Kabellänge [m] 5.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Kabeltyp PVC
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP68
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 305
SCIP-Dossier Nr. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 153
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 153-0000-0550
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality