Zeigt 109 Produkt(e)
Temperaturfühler, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse
Temperaturfühler, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse
Temperaturfühler, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse
Temperaturfühler, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturbereich [°C]: -50 - 300, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse
Temperaturfühler, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturbereich [°C]: -50 - 300, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse
Temperaturfühler, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturbereich [°C]: -50 - 300, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter
Temperaturfühler, MBT 3270, 32 mm, G,1/4
Temperaturbereich [°C]: -50 - 125, Typ Fühlerelement: KTY, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 2000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse
Temperaturfühler, MBT 3270, 45 mm, G
Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 303, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer Yellow, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse